Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Advanced Rolling Grilles Model 600 ADV

Advanced Rolling Grilles Model 600 ADV

Google-Übersetzung,

Wayne Daltons moderne Rollgitter 600 ADV sind mit einer Öffnungszeit von 24 Zoll pro Sekunde dreimal schneller als ein Standardrollgitter. Unser federloses Design sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb und eignet sich ideal für stark frequentierte Bereiche wie Parkhäuser, Autohäuser, Lagerhallen, industrielle Fertigungsanlagen, Flughäfen sowie Regierungs- und öffentliche Einrichtungen.

Dieses Tor ist standardmäßig mit einem verschleißfesten Führungssystem ausgestattet, das an den äußeren und mittleren Winkeln der Führungen mit UHMW-Verschleißstreifen ausgestattet ist, um den Vorhangverschleiß deutlich zu reduzieren. Das Advanced Rolling Grille System verfügt über eine 60-monatige beschränkte Garantie auf den Motor und eine 24-monatige/300.000 Zyklen auf die Gitterkomponenten, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr Gitter die versprochene Leistung erbringt.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Height: 14' 4" (4,369 mm)
    • Max Width: 30'4" (9,246 mm)
    • Max Total Area: 240 ft²*
    • Curtain: Heavy duty galvanized steel links and rods with mill aluminum spacer tube
    • Curtain Pattern: Straight lattice 9" center vertical links with 2" center rod spacing
    • Door Roll: Directly driven, springless steel tube roll with integral shafts, keyed on the drive end and supported by self-aligning greaseable sealed bearings
    • Hood: 24-gauge black painted steel
    • Guides: Three structural steel angles powder coated black
    • Bottom Bar: Tubular extruded aluminum with mill finish
    • Mounting: Face of wall
    • Operation: Direct drive, motor/gearbox/brake assembly with manual hand chain for power outages. 230V AC 3-phase is standard
    • Control Panel: NEMA 4X rated; variable frequency drive, self-diagnostics, timer to close programming options and non-resettable cycle counter are included.
    • Safety Features: Built-in brake mechanism, photoelectric sensors with commercial grade guards, wireless monitored safety edge, motor cover
    • Opening Speed: 24" per second
    • Closing Speed: 12" per second

    Options & Accessories

    • Curtain pattern: Brick 4.5" on center vertical links with 2" on center rods spacing
    • Curtain material: Mill aluminum link, galvanized steel rod with mill aluminum spacer tube; Heavy-duty galvanized steel links and rods with mill aluminum spacer tube; Clear anodized aluminum link, galvanized steel rod, and clear anodized aluminum spacer tube. #4 or #2B stainless steel link, galvanized steel rod, and stainless steel spacer tube
    • Guides: Powder coat finish, zinc-enriched powder coat finish, stainless steel
    • Hood: 24-gauge powder coated steel, stainless steel with brush finish, powder coated aluminum
    • Actuators: Loop detectors, radio control, push buttons, motion detectors and pull cords (wireless accessories available)
    • Direct drive motor options available in 220/240V AC 1-phase, 460 or 575V AC 3-phase horsepower is appropriate to size and weight of door
Technische Spezifikation
  • Referenznummeradvanced-rolling-grille-systems-600adv
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 26
  • Format2014TitelOverhead Coiling Grilles
  • OmniClassNummer23-17 11 25 15
  • OmniClassTitelRolling Grilles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit