Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Full View Doors Model K-AL

Commercial Full View Doors Model K-AL

Google-Übersetzung,

Das Wayne Dalton Modell K-AL Aluminium-Vollsichttor ist robust, praktisch wartungsfrei und wetterbeständig. Dieses kommerzielle Glas-Sektionaltor ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von Autowaschanlagen und Reifengeschäften bis hin zu Ladenfronten und anderen Gebäuden, in denen Sie die Sicht verbessern und mehr Licht ins Innere lassen möchten. Modell K-AL wird mit einer großen Auswahl an Glasoptionen und Rahmenoberflächen sowie optionalen isolierten Schienen und Pfosten angeboten.

Modell K-AL ist in der westlichen Region der USA erhältlich.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 24’ (7,315 mm)
    • Max Height: 18’ (5,486 mm)
    • Door Assembly: Stile and rail assembly of aluminum alloy 6063-T6, 2" thick stiles and rails, joined with self tapping screws.
    • Rails: Top and bottom rails with 3" wide, lower intermediate rail 1 3/8", upper rail 1 3/8", minimum wall thickness 0.062".
    • Stiles: End stiles and center stiles are 3" wide, minimum wall thickness 0.062". Double end stiles are optional or as required by weight.
    • Springs: 10,000 cycles
    • Lock: Interior mounted slide lock
    • Weatherstripping: Flexible bulb-type strip at bottom section.
    • Track: Provide track as recommended by manufacturer to suit loading required and clearances available.
    • Manual Operation: Pull rope or chain hoist
    • Electrical Motor Operation: Provide UL listed electric operator, equal to Genie Commercial Operators, size and type as recommended by manufacturer to move door in either direction at not less than 2/3 foot or more than 1 foot per second.

    Glass Options

    • Clear (1/8" standard)
    • Bronze Tinted
    • Gray Tinted
    • Clear Wire
    • Low E
    • Green Tinted
    • Satin Etched
    • Obscure

    Special glass types that are not listed are available. Please consult factory. Solid aluminum, perforated aluminum or expanded mesh aluminum panels may be specified in lieu of glass.

    Options & Accessories

    • Springs: 25,000, 50,000 or 100,000 cycles
    • Lock options: Interior mounted slide lock with interlock switch for automatic operator, keyed lock, keyed lock with interlock switch for automatic operator.
    • Weather stripping: jamb and header seals.
    • Insulated rails and stiles for a R-value* of up to 4.25
    • Powder coat finish: White, Brown, Black, RAL
    • Anodized finishes: Clear, Dark Bronze, Black
    • Multiple1/8", 1/4", 1/2" glass options available

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for our insulated doors.

    Operation Options

    • Pull rope
    • Chain hoist
    • Electric operator

    Spring Options

    • 10,000 cycles (standard)
    • 25,000 cycles
    • 50,000 cycles
    • 100,000 cycles
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraluminum-door-KAL
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit