Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexible Bottom High Speed Interior Fabric Doors Model 880 ADV-Xtreme

Flexible Bottom High Speed Interior Fabric Doors Model 880 ADV-Xtreme

Google-Übersetzung,

Modell 880 ADV-Xtreme

Das Innen-Schnelllauf-Gewebetor Modell 880 ADV-Xtreme von Wayne Dalton wurde für stark frequentierte Bereiche konzipiert, in denen Sicherheit oberste Priorität hat. Es verfügt über einen flexiblen Boden mit einer abnehmbaren Bodendichtung, die das Verletzungsrisiko verringert. Dieses Tor ist ideal für Fertigungsanlagen, Gesundheitseinrichtungen und Lagerhallen.

Das Modell 880 ADV-Xtreme besteht aus zwei Schichten PVC-beschichtetem Polyester und einer Schicht Polyestergewebe. Sein strebenloses Design senkt das Betriebsgeräusch der Tür und sorgt so für einen ruhigen und reibungslosen Betrieb. Diese Tür hält einem Druck von bis zu 3,0 psf stand.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Features

    • Openings: Interior/Interior
    • Max Height: 12’
    • Max Width: 12’
    • Max Opening speed: up to 70” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Breakaway self-reset
    • Wind load*: up to 3.0 psf
    • Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with 1 layer of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge; flexible bottom bar with detachable bottom seal.
    • Available Supply Voltages**: 120V AC 1PH, 208V AC 1PH, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Hinged Guides: Provide easy access for maintenance
    • Bottom Seal: Flexible bottom edge

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 12'.
    **Single phase available for up to 10' x 10' doors.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance, Low Maintenance Design

    • Strutless design lowers the operational noise of the door for quiet and smooth operation
    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Safety Focused

    • Flexible bottom diminishes the potential for injury
    • Wireless monitored reversing edge immediately stops and reverses the door when an obstacle is detected
    • Two sets of safety obstruction sensors

    Field Repairable

    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • Patent-pending curtain lock allows for easy field repairs.
    • Detachable bottom seal in safety yellow for easy replacement and troubleshooting

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-ang-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Pharmaceutical
    • Food and Beverage

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflexible-bottom-high-speed-interior-fabric-doors-model-880-ADV-Xtreme
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeHigh Speed Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23.13
  • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 19 21
  • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit