Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors Model 2415

Sectional Steel Doors Model 2415

Google-Übersetzung,

Das Modell 2415 von Wayne Dalton ist ein kommerzielles Sektionaltor aus Stahl für mittelschwere bis schwere kommerzielle und industrielle Anwendungen und in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich. Dieses Tor verfügt über 24-Gauge-Rippenstahlprofile und hochbelastbare vertikale 16-Gauge-Endpfosten für erhöhte Festigkeit. Die C-förmigen Pfosten haben vorpositionierte, extrudierte Löcher für eine schnelle und sichere Montage der Scharniere. Das Modell 2415 bietet eine gerippte Außenhaut, die ebenfalls zur Erhöhung der Festigkeit beiträgt und gleichzeitig das Erscheinungsbild des Gebäudes verbessert. Die Außenrippen bestehen aus zwei tiefen und zwei flachen Rippen in jedem Abschnitt und der untere Abschnitt verfügt über einen birnenförmigen Astragal aus Vinyl. Die optionale Isolierung besteht aus 1-5/16" expandiertem Polystyrol, das einen R-Wert* von bis zu 7,64 und einen U-Wert von nur 0,13 bietet.

*Wayne Dalton verwendet einen berechneten R-Wert des Türabschnitts für isolierte Türen.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 32’2”
    • Max Height: 22’1”
    • 24-gauge steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Shiplap joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Perimeter weather seal
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments

    Simple Install System

    • This option is a time-saving, easy-to-install track and hardware system, perfect for warehouse applications.
    • Components include: one-piece vertical lift track and simplified hardware
    • Available only for nominal and 24-gauge commercial sectional steel doors
    • Maximum size is 10’2” x 10’1” with a vertical lift track only
    • Requires a 10-door minimum order offers a price deduction
Technische Spezifikation
  • Referenznummersectional-steel-door-2415
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit