Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heaviest Fabric High Speed Door - Model 884 ADV-Xtreme

Heaviest Fabric High Speed Door - Model 884 ADV-Xtreme

Google-Übersetzung,

Schwerste Stofftür - Modell 884 ADV-Xtreme

Das schwerste Stofftor der ADV-Xtreme-Serie, Modell 884 ADV-Xtreme, ist für Außenanwendungen konzipiert, bei denen extreme Wetterbedingungen herrschen können. Die zum Patent angemeldete Gelenkrollen-Windstrebe reduziert Geräusche und ermöglicht den Betrieb des Tors unter Windlast.

Das Strebendesign dieser Tür ermöglicht einen schnellen Abschnittsaustausch und reduziert gleichzeitig die Durchbiegung des Vorhangs unter Druck. Diese Tür hält einem Druck von bis zu 22,0 psf stand. Modell 884 ADV-Xtreme ist außerdem wartungsarm und verfügt über Funktionen wie Aufprallerkennung und Selbstreparatur per Druckknopf sowie Plug-and-Play-Verkabelung.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Features

    • Openings: Exterior
    • Max Height: 18’ at 24' wide / 20' at 23' wide
    • Max Width: 24’
    • Max Opening speed: up to 55” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 22.0 psf
    • Hinged Wind Strut: 4" articulating hinged roller wind strut
    • Curtain Material: 3 layers of PVC-coated polyester with 2 layers of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages: 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Hinged Guides: Provide easy access for maintenance

    *Wind load is the ultimate pressure tested at door width of 20'.
    † Requires stand-along mounted transformer.

    Design Features

    High Performance, Low Maintenance Design

    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair

    Performance Under Pressure

    • Patent-pending articulating roller wind strut reduces noise and allows the door to operate under pressure
    • Strutted design allows for quick panel replacement while reducing curtain deflection under pressure
    • Heavy-duty .188" high strength steel guides are ideal for high pressure areas

    Bottom Windlock

    • A bottom windlock provides additional static pressure resistance.

    Rugged Fabric Construction

    • Ideal for exterior applications
    • Rough environment interior applications

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Large Opening
    • Mining
    • Parking Garages
    • Auto / Transit

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Door Options

    20" high vision panels - spaced evenly across the width of the door

    Multiple actuation options - push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch; wireless options available

    Signaling devices - red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED Lighting System - 3' tall light bar with red, yellow, and green lights

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-speed-exterior-heavy-duty-fabric-door-884
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeHigh Speed Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23.13
  • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 19 21
  • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit