Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Speed Exterior Rubber Doors Model 885 ADV-Xtreme

High Speed Exterior Rubber Doors Model 885 ADV-Xtreme

Google-Übersetzung,

Modell 885 ADV-Xtreme

Wayne Daltons Hochgeschwindigkeits-Außentür aus Gummi, Modell 885 ADV-Xtreme, ist aus speziell verstärktem Gummi gefertigt und eignet sich perfekt für große Außenöffnungen oder extreme Anwendungen. Diese Tür besteht aus 5 Lagen NBR-Gummi und 4 Lagen Polyestergewebe und hält einem Druck von bis zu 27,0 psf stand. Modell 885 ADV-Xtreme ist außerdem wartungsarm und verfügt über Funktionen wie Aufprallerkennung und Selbstreparatur per Druckknopf sowie Plug-and-Play-Verkabelung.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Features

    • Openings: Exterior
    • Max Width: 30’
    • Max Height: 30’
    • Max Opening Speed: up to 50" per second
    • Max Closing Speed: up to 40" per second
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 27.0 psf
    • Headroom (with hood): up to 14' tall: 19"; 14' 1" to 22' tall: 20.5"; 22' 1" to 30' tall: 24.5"
    • Curtain Material: 5 layers of NBR rubber with 4 layers of polyester weave
    • Curtain Lock
    • Operation: direct drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed. Onboard self-diagnostic and service reminder. Built-in padlockable fused disconnect.
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 8" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages: 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH

    *Wind load is the ultimate pressure tested at door width of 19'.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    Rugged Construction

    • Multi-layered, reinforced rubber provides added strength without the weight
    • Ideal for harsh exterior conditions with a wind load of up to 27.0 psf
    • Nitrile butadiene rubber (NBR) provides resistance to petrochemicals for easy cleaning

    High Cycle, Low Maintenance Design

    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Mining
    • Auto and Transit
    • Parking Garages
    • Large Openings

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-speed-exterior-rubber-doors-model-885-ADV-Xtreme
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeHigh Speed Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23.13
  • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 19 21
  • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit