Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Speed Exterior Rubber Doors Model 885LH ADV-Xtreme

High Speed Exterior Rubber Doors Model 885LH ADV-Xtreme

Google-Übersetzung,

Modell 885LH ADV-Xtreme, eine leistungsstarke Gummitür mit geringer Durchfahrtshöhe, entwickelt für anspruchsvollste Industrieumgebungen. Aus robustem, mehrschichtigem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gefertigt, bietet diese Tür außergewöhnliche Stabilität ohne zusätzliches Gewicht, ist beständig gegen Petrochemikalien und hält rauen Außenbedingungen stand. Mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 76 cm/s und einem federlosen, wartungsarmen Direktantriebssystem sorgt die 885LH für maximale Betriebszeit und Effizienz. Für Sicherheit sorgen moderne Infrarotsensoren, eine drahtlos überwachte Kante und optional programmierbare LED-Warnsysteme. Erhältlich in verschiedenen Farben und Steuerungsoptionen ist sie die optimale Lösung für Anlagen, die Leistung und Zuverlässigkeit erfordern.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Wayne Dalton-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

Spezifikation
  • Standard Construction
    Max. Width: 22'

    Max. Height: 10'

    Headroom

    • 12" for 8' to 14' wide doors
    • 13" for 15' to 18' wide doors
    • 15" for 19' to 22' wide doors

    Max. Opening Speed: up to 30” per second

    Max. Closing Speed: up to 20” per second

    Breakaway Self-Reset: No

    Wind Load*: Up to 27.0 psf

    Curtain Material: 5 layers of NBR rubber with 4 layers of polyester weave

    Curtain Lock: Yes

    Operation: Direct drive motor and gearbox system with field changeable universal handing and door stop safety device

    Control Panel: Variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect

    Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 4.5" and 50"- 54" from floor

    Reversing Safety Edge: cUR 325 recognized wireless reversing monitored edge sensor with adjustable impact detection

    Available Supply Voltages: 

    • 208V AC 3 PH†
    • 230V AC 3 PH
    • 460V AC 3PH
    • 575V AC 3 PH†

      Benefits

      Rugged Construction

      • Multi-layered, reinforced rubber provides added strength without the weight
      • Ideal for harsh exterior conditions with a wind load of up to 27.0 psf
      • Multi-reinforced Nitrile Butadiene Rubber (NBR) provides resistance to petrochemicals adding strength without the weight

      High Cycle, Low Maintenance Design

      • Springless design requires minimal interruption for maintenance detection and push button self-repair
      • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
      • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

      Installer Friendly

      • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
      • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

      Warranty

      • 5-Year Limited Warranty on drive motor and gearbox
      • 1-Year Limited Warranty on all other components
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-exterior-rubber-doors-model-885LH-ADV-Xtreme
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeHigh Speed Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 23.13
    • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19 21
    • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit