Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Speed Interior Fabric Doors Model 881 ADV-Xtreme

High Speed Interior Fabric Doors Model 881 ADV-Xtreme

Google-Übersetzung,

Modell 881 ADV-Xtreme

Das Innen-Schnelllauftor Modell 881 ADV-Xtreme von Wayne Dalton ist für den Einsatz in stark frequentierten Innenräumen mit kontrollierten Umweltbedingungen konzipiert. Es eignet sich ideal für Vertriebs- und Produktionsanlagen, die kontrollierte Umgebungen erfordern oder in denen durch den Einsatz von Gabelstaplern viel Verkehr herrscht.

Das luftdichte Design des Modells 881 ADV-Xtreme verhindert, dass luftgetragene Schadstoffe in kontrollierte und unkontrollierte Umgebungen gelangen und reduziert den Luftaustausch auf höchstens 0,236 cfm/sf (ASTM E-283). Das strebenlose Design der Tür senkt das Betriebsgeräusch der Tür und sorgt so für einen ruhigen und reibungslosen Betrieb. Modell 881 hält einem Druck von bis zu 7,5 psf stand und ist damit eine ausgezeichnete Option, um Hoch- und Niederdruckräume in großen Anlagen zu trennen.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Openings: interior/interior
    • Max Height: 14’
    • Max Width: 14’
    • Max Opening speed: up to 70” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Certified Air Tightness : <0.236 cfm/sq ft (independently tested to ASTM E283 standard)
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 7.5 psf
    • Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with 1 layer of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self diagnostic and servie reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge : Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages**: 120V AC 1PH, 208V AC 1PH, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Hinged Guides: provide easy access for maintenance

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 10'.
    **Single phase available up to 10'x10' doors.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance Design

    • Strutless design lowers the operational noise of the door for quiet and smooth operation
    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Independently-Tested Airtight Design

    • Prevents airborne contaminants from entering a controlled environment
    • Reduces air exchange to no higher than .236 cfm/sf (ASTM E-283)

    Field Repairable

    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • Patent-pending curtain lock makes door easy to repair in the fieldcurtain lock for interior fabric high speed doors

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Pharmaceutical
    • Cold Storage
    • Food and Beverage

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Options & Accessories

    • 20" high vision panels: spaced evenly across the width of the door
    • Multiple actuation options - push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch
    • Signaling devices - red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
    • Stainless Steel guide, hood, motor cover, and head plates
    • Programmable LED Lighting Package - 3' tall light bar with red, yellow, and green lights
    • For food and beverage applications - an FDA-compliant fabric option is available.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-speed-interior-fabric-door-881
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeHigh Speed Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23.13
  • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 19 21
  • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit