Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Strutted Interior and Exterior High Speed Fabric Doors Model 882 ADV-Xtreme

Strutted Interior and Exterior High Speed Fabric Doors Model 882 ADV-Xtreme

Google-Übersetzung,

Modell 882 ADV-Xtreme

Unser verstrebtes Hochgeschwindigkeits-Gewebetor Modell 882 ADV-Xtreme ist ein langlebiges Tor, das sich ideal für Fertigungs-, Lager- und Vertriebsanlagen eignet. Dieses Hochgeschwindigkeits-Gewebetor ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet Stoffoptionen für Innen- und Außenanwendungen.

Das Strebendesign des Modells 882 ADV-Xtreme ermöglicht einen schnellen Abschnittsaustausch und reduziert gleichzeitig die Durchbiegung des Vorhangs unter Druck. Diese Tür hält einem Druck von bis zu 4,0 psf stand. Sie ist wartungsarm konzipiert und verfügt über Funktionen wie Aufprallerkennung und Selbstreparatur per Druckknopf sowie Plug-and-Play-Verkabelung.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Features

    • Max Height: 15’
    • Max Width: 16’
    • Max Opening speed: up to 65” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 4.0 psf
    • Wind Strut: 1" strut standard
    • Interior Application Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with 1 layer of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Hood: protection from debris and moisture
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages**: 120V AC 1PH, 208V AC 1PH, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Hinged Guides: Provide easy access for maintenance

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 16'.
    **Single phase available for up to 10' doors.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance, Low Maintenance Design

    • Strutted design allows for quick section replacement while reducing curtain deflection under pressure
    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • For exterior use with optional fabric upgrade

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Food and Beverage
    • Cold Storage
    • Auto / Transit

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Options & Accessories

    • 20" high vision panels spaced evenly across the width of the door
    • Multiple actuation options - push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch
    • Signaling devices - red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
    • Programmable LED Lighting Package - 3' tall light bar with red, yellow, and green lights.
    • Exterior/Interior application curtain material - 3 layers of PVC-coated polyester with 2 layers of polyester weave
    • For food and beverage applications - an FDA-compliant fabric option is available
    • Sloped hood and non-drive end cover offers protection from debris and moisture
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-speed-interior-strutted-fabric-door-882
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeHigh Speed Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23.13
  • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 19 21
  • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit