Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Full-View High Speed Metal Doors Model 889 ADV-Xtreme

Exterior Full-View High Speed Metal Doors Model 889 ADV-Xtreme

Google-Übersetzung,

Modell 889 ADV-Xtreme

Schnelllauftore aus Metall mit Sicht und Langlebigkeit. Modell 889 ADV-Xtreme ist ideal für Anwendungen, bei denen Ästhetik und Sicht im Vordergrund stehen. Dieses Tor ist mit einem vollständig montierten Vorhang ausgestattet und lässt sich leicht installieren und warten.

Das Modell 889 ADV-Xtreme verfügt außerdem über eine zum Patent angemeldete, spiralförmig gestaltete Stahlkopfplatte, die den Kontakt mit Metallvorhängen verhindert und einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Ein zum Patent angemeldetes Vorhangüberwachungsgerät stellt sicher, dass die Tür über ein redundantes System zur Überwachung der Türposition verfügt.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Openings: Exterior/Interior (mount inside)
    • Max Height: 21’
    • Max Width: 20’
    • Max Opening Speed: up to 80” per second
    • Max Closing Speed: up to 20” per second
    • Wind load* up to 50 psf
    • Curtain Material: Aluminum and scratch-resistant polycarbonate
    • Vision: Scratch-resistant polycarbonate panels
    • Operation: Direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: Variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; onboard self-diagnostic and service reminder; built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Integrated light curtain
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages: 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Plug and play wiring

    *Wind load is the ultimate pressure tested at door width of 15'.
    †Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance Design

    • Springless design for over 1 million cycles and requires minimal interruption for maintenance
    • Gravity drive system coupled with variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear

    Durable Construction

    • Full-view door with corrosion-resistant aluminum and clear vision, impact-resistant polycarbonate panels
    • Steel headplate utilizes high strength, durable rollers to prevent metal curtain contact and provides smooth operation
    • Independently tested and capable of withstanding pressure of up to 50 psf

    Installer Friendly

    • Fully assembled curtain arrives pre-wrapped in headplate and trusses, ready for installation
    • Completely hinged guide for easy access and maintenance
    • Pre-wired motor connection and plug and play accessories reduces the need for a licensed electrician

    Safety Focused

    • Patent-pending integrated curtain monitoring device ensures the door has a redundant system to monitor the position of the door
    • Safety light curtain minimizes contact with objects in the doorway
    • Monitored wireless reversing edge

    Applications

    • Auto Dealerships
    • Retail
    • Manufacturing

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Door Options

    • Slim guide available - to reduce jamb side room (size limitations may apply)
    • Multiple actuation options – push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch; wireless options available
    • Signaling devices – red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
    • Square hood
    • Photo eyes
    • Programmable LED Lighting Package – 3' tall light bar with red, yellow, and green lights
    • Perforated slat – up to four slats with 24% open area (up to 20' wide)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-speed-metal-door-889-ADV-Xtreme
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeHigh Speed Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23.13
  • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit