Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Speed Metal Doors Model 888 ADV-Xtreme

High Speed Metal Doors Model 888 ADV-Xtreme

Google-Übersetzung,

Modell 888 ADV-Xtreme

Das Modell 888 ADV-Xtreme wurde mit Blick auf Leistung, Sicherheit und Haltbarkeit robust gebaut und ist ideal für Anwendungen, bei denen Sicherheit und Leistung im Vordergrund stehen. Diese Tür aus doppelwandigem Aluminium hält einem Druck von bis zu 100 psf* stand.

Das Modell 888 ADV-Xtreme verfügt außerdem über eine zum Patent angemeldete, spiralförmig gestaltete Stahlkopfplatte, die den Kontakt mit Metallvorhängen verhindert und einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Ein zum Patent angemeldetes Vorhangüberwachungsgerät stellt sicher, dass die Tür über ein redundantes System zur Überwachung der Türposition verfügt.

*Bis zu 50 psf mit optionalen Sichtfenstern.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Openings: Exterior/Interior (mount inside)
    • Max Height: 21’
    • Max Width: 26'
    • Max Opening speed: up to 80” per second
    • Max Closing speed: up to 20” per second
    • Wind load*: up to 100** psf
    • Curtain Material: Dual-walled aluminum
    • Operation: Direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: Variable frequency drive NEMA 4X cULuslisted; onboard self-diagnostic and service reminder; built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"- 54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply: 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Plug and play wiring

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 15'. Confirmed by 3rd party testing.
    **Up to +50/-50 psf with optional vision panels
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance Design

    • Springless design for over 1 million cycles and requires minimal interruption for maintenance
    • Gravity drive system coupled with variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear

    Durable Construction

    • Dual-walled, solid aluminum curtain for security and privacy
    • Steel headplate utilizes high strength, durable rollers to prevent metal curtain contact and provides smooth operation

    Installer Friendly

    • Fully-assembled curtain arrives pre-wrapped in headplate and trusses, ready for installation
    • Completely hinged guide for easy access and maintenance
    • Pre-wired motor connection and plug and play accessories reduces need for licensed electrician

    Safety Focused

    • Patent-pending integrated curtain monitoring device ensures the door has a redundant system to monitor the position of the door
    • Safety light curtain minimizes contact with objects in the doorway
    • Monitored wireless reversing edge

    Applications

    • Parking Garages
    • Manufacturing
    • Auto Dealerships

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-speed-metal-doors-model-888-ADV-Xtreme
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeHigh Speed Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23.13
  • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit