Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 125

Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 125

Google-Übersetzung,

Das Thermospan®-Sektionaltor Modell 125 von Wayne Dalton eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen es auf thermische Effizienz ankommt und ein wettbewerbsfähiger Preis unabdingbar ist. Es verfügt über einen Kern aus aufgeschäumtem Polyurethan und eine Standard-Fugendichtung, die eine erheblich höhere thermische Effizienz als branchenübliche isolierte Polystyrol-Türen bietet. Damit ist das Thermospan®-Modell 125 für gewerbliche und industrielle Anwendungen geeignet.

Die Tore der Wayne Dalton Thermospan®-Serie sind die einzigen Sektionaltore der Branche mit patentierten, rollgeformten integrierten Streben an jedem Abschnitt, was sie zu den stabilsten Toren auf dem Markt macht. Die Thermospan®-Serie verfügt außerdem über ein patentiertes Herstellungsverfahren mit einem Polyurethankern, der kontinuierlich zwischen der Außen- und Innenhaut eingeschäumt wird. Eine innovative thermische Trennung hält die Innenhaut auf Raumtemperatur, verhindert Kondensation und Frost und trägt zur Korrosionsbeständigkeit bei.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’2”
    • Max Height: 16’1”
    • Polyurethane insulation, R-value*=10.79
    • 7/8” section thickness
    • 10,000 cycle standard spring
    • Patented, roll-formed integral struts for rigidity

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Door Construction

    • Pre-painted inner and outer skins for added corrosion resistance. Both skins are also hot-dipped galvanized steel for further protection against corrosion.
    • Solid polyurethane core adds to insulating efficiency
    • Embossed pinstriping (grooves) on the embossed stucco outer skin adds strength and enhances appearance.
    • Integral struts – Two 1-3/4” roll-formed struts per section increase rigidity and strength.
    • 18-gauge hot-dipped galvanized steel “wrap-around” end caps offer interior hinge attachment to surface and exterior leg for proper seal against jamb
    • Standard joint seal prevents air infiltration and saves energy

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
    • 3” Track
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Special track designs
    • Mullions
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsulated-sectional-steel-door-125
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika