Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150

    Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150

    Google-Übersetzung,

    Das polyurethanisolierte Sektionaltor Thermospan® Modell 150 von Wayne Dalton bietet eine hervorragende Wärmedämmung. Mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von 14,16 ist das Thermospan® Modell 150 eine ausgezeichnete Wahl, wenn Wärmedämmung wichtig ist, aber gleichzeitig Stabilität, Festigkeit und Langlebigkeit nicht beeinträchtigt werden dürfen.

    Die Tore der Wayne Dalton Thermospan®-Serie sind die einzigen Sektionaltore der Branche mit patentierten, rollgeformten, integrierten Streben an jedem Sektional und damit die stabilsten Tore auf dem Markt. Die Thermospan®-Serie zeichnet sich außerdem durch ein patentiertes Herstellungsverfahren mit einem Polyurethankern aus, der durchgehend zwischen Außen- und Innenhaut aufgeschäumt wird. Eine innovative Wärmebrücke hält die Innenhaut auf Raumtemperatur, verhindert Kondensation und Frostbildung und beugt Korrosion vor.

    *Wayne Dalton verwendet einen berechneten R-Wert für Türquerschnitte bei isolierten Türen.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Orientierung und sollten nicht für exakte Bauinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Wayne Dalton-Händler, wenn genaue Maße benötigt werden.

    Spezifikation
    • Key Product Features

      • Max Width: 26’2”
      • Max Height: 20’1”
      • Polyurethane insulation, R-value* = 14.16
      • 1-1/2” section thickness**
      • 10,000 cycle standard spring
      • *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

      **Thickness measured at heavy-duty end stiles

      Door Construction

      • Thermal break separates the inner and outer skins at the top and bottom so virtually no heat or cold is conducted through the section.
      • Patented foamed-in-place technology bonds the polyurethane core to hot-dipped galvanized inner and outer skins, creating a door that is significantly more efficient than conventional insulated steel doors.
      • Flush door embossed pinstriping (grooves) on the outer skin adds strength.
      • Prepainted inner and outer skins are hot-dipped galvanized steel for added corrosion-resistance.
      • Roll-formed integral struts add rigidity and strength.
      • 18-gauge “wrap-around” end caps offer interior hinge attachment surface and exterior leg for proper seal against jamb.
      • Joint seal prevents air infiltration and helps save energy.

      Options & Accessories

      • Chain hoist operation
      • Motor Operation
      • Sensing edges
      • Photo eyes
      • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
      • 3” Track
      • Solid shafts
      • Perimeter weather seal
      • Special track designs
      • Mullions

      Impact Panel

      • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
      • Reduces downtime and costly repairs
      • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
      • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
      • Available for 21" and 24" sections
      • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinsulated-sectional-steel-door-150
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika