Wayne Dalton Thermospan® Modell 200 bietet erstklassige Wärmedämmung und geringe Wartungskosten – für eine Tür mit niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Die durchgehende, vor Ort aufgeschäumte Polyurethan-Isolierung und eine nichtleitende Wärmebrücke zwischen Innen- und Außenhaut ergeben zusammen einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von 17,50*.
Die Tore der Wayne Dalton Thermospan®-Serie sind die einzigen Sektionaltore der Branche mit patentierten, rollgeformten, integrierten Streben an jedem Sektional und damit die stabilsten Tore auf dem Markt. Die Thermospan®-Serie zeichnet sich außerdem durch ein patentiertes Herstellungsverfahren mit einem Polyurethankern aus, der durchgehend zwischen Außen- und Innenhaut aufgeschäumt wird. Eine innovative Wärmebrücke hält die Innenhaut auf Raumtemperatur, verhindert Kondensation und Frostbildung und trägt zur Korrosionsbeständigkeit bei.
*Wayne Dalton verwendet einen berechneten R-Wert für Türquerschnitte bei isolierten Türen.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Orientierung und sollten nicht für exakte Bauinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Wayne Dalton-Händler, wenn genaue Maße benötigt werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |