Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors Model CX-24

Sectional Steel Doors Model CX-24

Google-Übersetzung,

Die Modelle CX-24 und C-24 von Wayne Dalton bieten hohe Festigkeit zu einem hervorragenden Preis und verfügen über 24-Gauge-Stahlprofile, die in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich sind. Die optionale Isolierung besteht aus 1-5/16" expandiertem Polystyrol, das einen R-Wert* von bis zu 7,64 und einen U-Wert von nur 0,13 bietet.

Das Modell CX-24 verwendet eine Nut- und Federkonstruktion mit selbstformenden Nieten, die an der Vorderseite und den Schienen befestigt werden, um der gesamten Tür eine überragende Stabilität zu verleihen. Polylaminat- und Stahlträger sind erhältlich, um sicherzustellen, dass sich das CX-24 für eine breite Palette kommerzieller Anwendungen eignet, und eine gerippte Oberfläche sorgt für zusätzliche Festigkeit.

Das einzigartige 2 x 3 Zoll große Kastenprofildesign des Modells C-24 sowie die Nut- und Federkonstruktion sorgen für vertikale Stabilität und Festigkeit. Die Profilleisten sind durchgehend mit hochfestem Klebstoff mit der Außenhautoberfläche verbunden. Nur für Anwendungen mit Windlast.

*Wayne Dalton verwendet einen berechneten R-Wert des Türabschnitts für isolierte Türen.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 30’2”
    • Max Height: 22’1”
    • 24-gauge steel construction
    • Optional polystyrene insulation, R-value*=7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-Value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Simple Install System (C-24)

    • This option is a time-saving, easy-to-install track and hardware system, perfect for warehouse applications.
    • Components include: one-piece vertical lift track and simplified hardware
    • Available only for nominal and 24-gauge commercial sectional steel doors
    • Maximum size is 10’2” x 10’1” with a vertical lift track only
    • Requires a 10-door minimum order offers a price deduction

    Impact Panel (C-24)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Technische Spezifikation
  • Referenznummersectional-steel-door-cx-24
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit