Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors Model 220

Sectional Steel Doors Model 220

Google-Übersetzung,

Das kommerzielle Sektionaltor Modell 220 von Wayne Dalton hat eine ausgezeichnete Festigkeit mit hoher Schlagfestigkeit und ist in vielen Standardgrößen erhältlich. Dieses Tor ist mit einer gerippten oder bündigen Außenhaut aus feuerverzinktem 20-Gauge-Stahl erhältlich und in Größen bis zu 480 Quadratfuß erhältlich.

Unser Stahl-Sektionaltor Modell 220 bietet hohe Schlagfestigkeit und industrielle Stärke. Modell 220 verwendet C-förmige Mittelpfosten der Stärke 20 und Endpfosten der Stärke 16, die aus verzinktem Stahl mit voreingestellten, extrudierten Löchern für eine schnelle Scharnierbefestigung bestehen. Eine Reihe von Licht- und Isolierungsoptionen sind ebenfalls verfügbar. Die optionale Isolierung besteht aus 1-5/16" expandiertem Polystyrol, das einen R-Wert* von bis zu 7,64 und einen U-Wert von nur 0,13 bietet.

*Wayne Dalton verwendet einen berechneten R-Wert des Türabschnitts für isolierte Türen.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 30’2”
    • Max Height: 22’1”
    • 20-gauge exterior steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Shiplap joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Technische Spezifikation
  • Referenznummersectional-steel-door-220
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit