Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5155

Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5155

Google-Übersetzung,

Die isolierten Gewerbe-Sektionaltore ThermoMark™ Modelle 5155 und 5255 sind extrem robust und langlebig und bieten hervorragende Wärmedämmeigenschaften. Für Gewerbeprojekte, die ein Tor mit Stabilität, guter Wärmedämmung und insgesamt hoher Leistungsfähigkeit erfordern, sind diese Tore die ideale Wahl.

Die Modelle 5155 und 5255 sind mit FCKW- und HFCKW-freier Polyurethanschaumisolierung ausgestattet und in zwei verschiedenen Wärmeleistungsstufen erhältlich. Das Modell ThermoMark™ 5255 weist einen R-Wert* von 16,22 auf, während das Modell ThermoMark™ 5155 einen R-Wert* von 12,12 erreicht.

Die Modelle ThermoMark™ 5155 und 5255 bestehen aus feuerverzinktem Stahl und sind vor der Fertigung mit einem zweischichtigen Polyesterlacksystem inklusive Grundierung vorlackiert. Die Innen- und Außenhaut sind rollgeformt und durch eine thermische Trennung voneinander getrennt, um Wärmeleitung zu vermeiden. Die Scharniere sind mit durchgehenden 20-Gauge-Verstärkungsplatten versehen. Der Bodenabschluss ist ein zweiteiliger, kugelförmiger Abschluss, der an der Innenhaut befestigt wird. Die Endkappen der ThermoMark™ Modelle 5155 und 5255 bestehen aus 18-Gauge-feuerverzinktem Stahl, und eine Dichtung zwischen den Segmenten ist Standard.

*Wayne Dalton verwendet einen berechneten R-Wert für Türquerschnitte bei isolierten Türen.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Orientierung und sollten nicht für exakte Bauinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Wayne Dalton-Händler, wenn genaue Maße benötigt werden.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2” (5155) and 26'2" (5255)
    • Max Height: 20’1”
    • 27-gauge exterior steel
    • Polyurethane insulation, R-value*=12.12 (5155) and 16.22 (5255)
    • 1-3/8” (5155) and 1-7/8" (5255) section thickness
    • Continuous steel strips for hinge attachment
    • Stucco embossed exterior with pinstripes

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Solid shafts
    • Perimeter weatherseal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsulated-sectional-steel-door-5155
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika