Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 530
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 530

    Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 530

    Google-Übersetzung,

    ThermoMark™ Modell 530 ist die stärkste und wärmeeffizienteste Tür im Wayne Dalton-Produktsortiment. Die hochwertige, 3 Zoll dicke, vor Ort aufgeschäumte Polyurethan-Isolierung sorgt für eine der wärmeeffizientesten Türen der Branche. Sie ist für raue Wetterbedingungen ausgelegt und die bevorzugte Wahl für große Öffnungen, bei denen Wärmeleistung und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.

    Die ThermoMark™-Isoliertüren von Wayne Dalton helfen, die Energiekosten zu minimieren und bieten das ganze Jahr über Komfort und Sicherheit für Ihr Gebäude. Innen- und Außenhaut sind rollgeformt und durch eine 1-3/4 Zoll dicke echte PVC-Wärmebrücke voneinander getrennt, um die Übertragung von Wärme oder Kälte von der vorderen zur hinteren Stahlhaut zu verhindern. Feuerverzinkter Stahl und eine robuste Konstruktion sorgen für jahrelange, zuverlässige Leistung unter anspruchsvollsten Bedingungen.

    BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

    Spezifikation
    • Key Product Features

      • Max Width: 40’2”
      • Max Height: 24’1”
      • 27-gauge exterior steel
      • Polyurethane insulation
      • 3” section thickness
      • 10,000 cycle standard spring
      • Continuous steel strips for hinge attachment
      • Patented dual barrier tongue-and-groove joint profile
      • PVC thermal break – prevents heat/cold transfer on end stiles

      * Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.
      ^with jamb seal

      Thermal Efficiency Values

      • R-value* = 26
      • Air leakage rating = .09^
      • STC (sound transmission rating) = 22
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinsulated-sectional-steel-doors-thermomark-model-530
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika