Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior Freezer & Cooler Doors - Model 887 ADV-Xtreme

Interior Freezer & Cooler Doors - Model 887 ADV-Xtreme

Google-Übersetzung,

Innentüren für Gefrier- und Kühlschränke - Modell 887 ADV-Xtreme

Das Modell 887 ADV-Xtreme wurde für die Wärmekontrolle entwickelt und ist ideal für die Lagerung von kalten Speisen und Getränken. Es verfügt über einen isolierten Vorhang mit aktiv beheizten Führungen, die eine gleichmäßige Temperatur und reibungslose Türbewegung gewährleisten.

Das innovative federlose Design erfordert nur minimale Wartungsunterbrechungen und der Vorhang wird vorverpackt und montagefertig geliefert. Vorverdrahteter Motor, Führungsheizung und Luftvorhanganschluss sowie Plug-and-Play-Zubehör reduzieren den Bedarf an einem zugelassenen Elektriker.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Height: 18’
    • Max Width: 12’
    • IMax Opening Speed: up to 80" per second
    • Max Closing Speed: up to 40" per second
    • Break Away Self Reset
    • Wind load*: up to 2.0 psf
    • Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with polyester weave and conductive plus radiant insulation; application-dependent ambient or heated air curtain
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect; Includes power for guide heater and air curtain
    • Guide Design: Thermally broken, with active heat, quad brush seals and front/rear breakaway capabilities
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 16" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages**: 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 10'.
    **Applications with air curtain may require 460V or 575V.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    Thermal Performance

    • Insulated curtain provides a barrier to prevent heat loss and condensation
    • Actively heated guides ensure the complete height of the guide has a uniform temperature for smooth door movement
    • Quad-sealed, insulated guides prevent guide condensation and conditioned air loss around the curtain

    High Performance Design

    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Installer Friendly

    • Fully-assembled curtain arrives pre-wrapped and ready for installation
    • Breakaway bottom bar is easily reset from either side of the opening in case of accidental forklift contact
    • Pre-wired motor, guide heater and air curtain connection, and plug and play accessories reduce the need for a licensed electrician

    Safety Focused

    • Two sets of safety photo eye sensors
    • Monitored wireless reversing edge

    Applications

    • Cold Storage
    • Food and Beverage
    • Warehouse / Distribution

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinterior-freezer-cooler-doors-model-887-ADV-Xtreme
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeHigh Speed Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 34 13
  • Format2014TitelCold Storage Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 19 21
  • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit