Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind Load Roll-Up Sheet Doors Model 790-CW

Wind Load Roll-Up Sheet Doors Model 790-CW

Google-Übersetzung,

Die Rollblechtürsysteme von Wayne Dalton bieten die perfekte Lösung, wenn Ihr Projekt eine attraktive und solide konstruierte Rollblechtür erfordert, die auch Ihr Budget schont. Diese Türsysteme verfügen über innovative Designelemente, die eine schnelle Installation ermöglichen und einen reibungslosen Betrieb für eine längere Lebensdauer der Tür gewährleisten.

Das Modell 790-CW ist ideal für gewerbliche Anwendungen mit Öffnungen von bis zu 20 Fuß Breite und 16 Fuß Höhe und verfügt über integrierte Vorhang-Windsperren für Auslegungsdrücke von bis zu ±22 psf. Ein einzigartiges Vorhangprofil erleichtert den reibungslosen Betrieb und minimiert Vorhangschäden. Stufenringe ermöglichen ein dichtes, gleichmäßiges Wickeln des Vorhangs, um den Platzbedarf zu minimieren. Ein Schnellverschluss für die untere Stange minimiert Befestigungselemente und ermöglicht das einfache Einführen des Vorhangs in eine Universalführung zur Befestigung in Beton-, Mauerwerk- oder Holzpfosten.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’
    • Max Height: 16’
    • 26-gauge, roll-formed galvanized steel curtain
    • 14-gauge guides; 11-gauge headplate

    Product Information

    • Unique curtain profile facilitates smooth operation and minimizes curtain damage
    • Stepped rings allow tight, uniform curtain wrap and minimize headroom requirements
    • Bearings prevent steel-to-steel contact, improve door operation and increase door shaft life

    Fast and Easy Installation

    • Quick-connect bottom bar stops minimize fasteners and allow easy insertion of curtain into the guides
    • Universal guide allows fastening in concrete, masonry, or wood jambs and fastening or welding to steel jambs
    • Through-hole design reduces sideroom requirements

    Options & Accessories

    • Optional left side lock and step plate
    • Optional header draft seal
    • Optional wind load: integrated curtain wind locks and guide to withstand wind loading to minimum design pressures of ±22 psf (±107 kgf/sq m)
    • Locks: curtain lock, two-bolt double shackle or cylinder

    Operation Options

    • Manual lift (standard)
    • Chain hoist with reduced drive
    • Motor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerroll-up-sheet-door-790cw
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit