Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Light Commercial Roll-Up Counter Door Model DS-50

Light Commercial Roll-Up Counter Door Model DS-50

Google-Übersetzung,

Unsere Rolltore der DS-Serie sind vielseitig, langlebig und einfach zu bedienen. Jedes Tor der DS-Serie besteht aus 26-Gauge-verzinktem Stahl und verfügt über automatische Türstopper, eine Stahlachse zur Unterstützung des Torblatts und des Gegengewichtssystems sowie ölgehärtete Stahlfedern für einen reibungslosen Zyklus. Mit einer Vielzahl von Farben, Optionen und Größen zur Auswahl passen diese Tore zu nahezu jedem gewerblichen Einsatzzweck.

Das leichte kommerzielle Rolltor Modell DS-50 ist ideal für Gebäude mit Öffnungen von bis zu 12 Fuß Breite und 6 Fuß Höhe. Führungen aus extrudiertem Aluminium ermöglichen eine einfache Montage an Mauerwerk oder Stahl, ohne dass besondere Vorbereitungen oder Deckenschienen erforderlich sind.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 12’
    • Max Height: 6’
    • 26-gauge galvanized steel
    • Manual lift operation
    • Slide bolt or curtain lock

    Product Information

    • Curtains are available in a round profile. The continuous curtains are made from hot-dipped galvanized steel, and then finished with silicone polyester paint for beauty and durability.
    • Stepped rings allow tight, uniform curtain wrap and minimize headroom requirements
    • Steel slide-bolt assemblies at each inside bottom corner secure the shutter in its fully closed position. Both slide-bolts also accept padlocks. A sliding mini curtain lock also is available for securing the shutter from outside.
    • Oil-tempered steel spring is engineered to counterbalance different door sizes and weights for smooth, easy operations
Technische Spezifikation
  • Referenznummerroll-up-sheet-door-ds50
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit