Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roll-Up Sheet Mini Storage Doors Model DS-75

Roll-Up Sheet Mini Storage Doors Model DS-75

Google-Übersetzung,

Unsere Rolltore der DS-Serie sind vielseitig, langlebig und einfach zu bedienen. Jedes Tor der DS-Serie besteht aus 26-Gauge-verzinktem Stahl und verfügt über automatische Türstopper, eine Stahlachse zur Unterstützung des Torblatts und des Gegengewichtssystems sowie ölgehärtete Stahlfedern für einen reibungslosen Zyklus. Mit einer Vielzahl von Farben, Optionen und Größen zur Auswahl passen diese Tore zu nahezu jedem gewerblichen Einsatzzweck.

Das Modell DS-75 eignet sich perfekt für kleine Lagergebäude mit Öffnungen von bis zu 10 Fuß Breite und 10 Fuß Höhe. 18-Gauge-Führungen ermöglichen eine einfache Montage an Mauerwerk oder Stahl, ohne dass besondere Vorbereitungen oder Deckenschienen erforderlich sind.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 10’
    • Max Height: 10’
    • 26-gauge galvanized steel
    • Manual lift operation
    • Curtain lock

    Product Information

    • Corrugated door curtain, available in a round profile, is hot-dipped galvanized 26-gauge steel, primed then finished with high gloss silicone polyester paint.
    • Polypropylene anti-wear strips come factory-installed as continuous guides for sliding metal parts, providing quieter operation and longer service life.
    • Rigid support bracket with bearings hold constant door tension, and allow easy adjustments.
    • Bottom bar assembly includes heavy-duty steel angle, roll-formed galvanized steel bottom bar and replaceable blade type vinyl astragal.
    • Curtain lock assembly attaches to the exterior curtain, accepts pad locks or cylinder locks for owner/tenant security. Includes lock-out feature.
    • Roll-up door guides are 18-gauge galvanized steel and installs to masonry, steel or wood construction equally well.
    • Automatic door stops prevent door from rolling up past the header.
    • Oil-tempered steel spring is engineered to counterbalance different door sizes and weights for smooth, easy operation.
    • Heavy-duty steel axle supports door curtain and counterbalance system.

    Options & Accessories

    • Wind load available up to ±34 psf on doors 10’ maximum in width
    • Insulation featuring two layers of aluminum mylar film laminated to two layers of heavy-duty polyethylene air-bubble material. An R-value* of 4 helps control heat gain/loss. Includes flexible vinyl top and side draft stops as weather seals between the door and the building.

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-Value for insulated doors.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerroll-up-sheet-door-ds75
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit