Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors Model CX-2400

Sectional Steel Doors Model CX-2400

Google-Übersetzung,

Attraktive und langlebige gewerbliche Sektionaltore aus Stahl, unsere Modelle C-2400 und CX-2400, bieten zuverlässigen Service für eine Vielzahl von leichten bis mittelschweren Anwendungen. Diese Tore sind so konzipiert und gebaut, dass sie langlebig, wirtschaftlich und wartungsarm sind und verfügen über gerippte Stahlprofile mit nominal 24 Gauge in glatter oder stuckgeprägter Ausführung.

Modell C-2400 verfügt über vorgefertigte Innen- und Außenverkleidungen auf feuerverzinkten Stahlprofilen der Stärke 24, die für höchste Festigkeit und Haltbarkeit auf volle 2 Zoll Dicke rollgeformt wurden. Eine serienmäßige untere Türdichtung sowie optionale Dichtungen am Rand und zwischen den Profilen verringern Luftlecks erheblich und tragen so zur Wärmeeffizienz des Gebäudes bei. Die optionale Isolierung besteht aus 1-5/16 Zoll starkem expandiertem Polystyrol, das einen R-Wert* von bis zu 7,64 und einen U-Wert von nur 0,13 bietet.

Das Modell C-2400 verfügt über 3 Zoll breite, vollständig montierte Kastenholme, die mit Klebstoff befestigt sind, um Rost und Undichtigkeiten, die mit Nieten verbunden sind, zu verhindern.

*Wayne Dalton verwendet einen berechneten R-Wert des Türabschnitts für isolierte Türen.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2”
    • Max Height: 16’1”
    • Nominal 24-gauge ribbed steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel (C-2400)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments

    Simple Install System (C-2400)

    • This option is a time-saving, easy-to-install track and hardware system, perfect for warehouse applications.
    • Components include: one-piece vertical lift track and simplified hardware
    • Available only for nominal and 24-gauge commercial sectional steel doors
    • Maximum size is 10’2” x 10’1” with a vertical lift track only
    • Requires a 10-door minimum order offers a price deduction
Technische Spezifikation
  • Referenznummersectional-steel-door-cx-2400
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit