Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Cycle Rolling Service Doors Model 800 HC

High Cycle Rolling Service Doors Model 800 HC

Google-Übersetzung,

Die Modelle 800 HC und 800C HC bieten die Sicherheit eines Rolltors, aber zusätzlich den Vorteil einer 25-mal längeren Zyklenlebensdauer als unsere Standard-Servicetore und der Wartungsfreundlichkeit, die das innovative federlose Design mit sich bringt. Mit einer Zyklenlebensdauer von 500.000 sind die Modelle 800 HC und 800C HC ideal für Anwendungen geeignet, die ein starkes und langlebiges Rolltor erfordern. Diese Tore bieten außerdem verschiedene Optionen für Isolierung, Luftzirkulation und Wetterabdichtung.

Diese Tore sind standardmäßig mit verbesserten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, wie z. B. einem eingebauten Bremsmechanismus, der ein unkontrolliertes Bewegen des Vorhangs verhindert, und fotoelektrischen Sicherheitssensoren, die während des Torbetriebs eine Hindernisüberwachung durchführen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Ein innovatives federloses Design sorgt für ein Tor ohne eine einzige Feder, die ausgetauscht werden muss, was den Wartungsaufwand vor Ort verringert und für eine lange Lebensdauer sorgt.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width*: 20’
    • Max Height*: 20’
    • Max Steel Gauge = 18
    • Steel, aluminum or stainless steel construction
    • Heavy-duty 3” flat slats
    • Wind load: ± 20 psf standard
    • Model 800C HC: R-value** = 7.7; U-value*: .13"‬‬‬

    Common Applications

    • Warehouse and Industrial spaces
    • Manufacturing facilities
    • Parking Garages

    *Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge.

    **Wayne Dalton uses a calculated door section R-value and U-value for our insulated doors.

    Options & Accessories

    • Curtain: steel, stainless steel, aluminum
    • Perimeter seals: guide weatherstrip, guide brush seal, exterior lintel seal, interior baffle
    • Actuators: extra set of photo eyes, sensing edge, push buttons, loop detectors, radio control, motion detector, fixed or dual frequency receivers, transmitters
    • Fascia, back hood
    • Sloped hood, sloped bottom bar
    • Vision options: 5” x ¾” open fenestration or acrylic vision lites

    Operation Options

    • 220/240 VAC 1-phase
    • 230 VAC 3-phase (standard)
    • 460 VAC 3-phase
    • 575 VAC 3-phase
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrolling-service-door-800-hc
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit