Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors Model CX-20

Sectional Steel Doors Model CX-20

Google-Übersetzung,

Die kommerziellen Stahl-Sektionaltore der Modelle C-20 und CX-20 von Wayne Dalton sind so konzipiert, konstruiert und gebaut, dass sie einen reibungslosen, effizienten Betrieb gewährleisten und Installationszeit und -aufwand sparen.

Diese Stahl-Sektionaltore bestehen aus vorgefertigten, feuerverzinkten 20-Gauge-Sektionen, die auf eine Dicke von 2 Zoll rollgeformt wurden, um höchste Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Die optionale Isolierung besteht aus 1-5/16 Zoll starkem expandiertem Polystyrol, das einen R-Wert* von bis zu 7,64 und einen U-Wert von nur 0,13 bietet.

Nur für Windlastanwendungen -

Das Modell CX-20 verfügt über eine Nut- und Federkonstruktion mit selbstformenden Nieten, die an der Vorderseite und den Schienen befestigt sind und so für überragende Stabilität in der gesamten Tür sorgen. Sowohl Stahl- als auch Polylaminat-Träger sind erhältlich, um sicherzustellen, dass sich das CX-20 für eine breite Palette kommerzieller Anwendungen eignet.

Das einzigartige 2 x 3 Zoll große Kastenprofildesign des Modells C-20 sowie die Nut- und Federkonstruktion sorgen für vertikale Stabilität und Festigkeit. Die Profilleisten sind durchgehend mit hochfestem Klebstoff an der Außenhautoberfläche befestigt, was die stärkste mögliche Einheit ergibt. Die Oberfläche ist für zusätzliche Festigkeit gerippt. Unabhängige Tests zeigen, dass diese Türen im Vergleich zu führenden Wettbewerbern deutlich stärker sind.

*Wayne Dalton verwendet einen berechneten R-Wert des Türabschnitts für isolierte Türen.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 32'2" (CX-20) and 30’2” (C-20)
    • Max Height: 22’1”
    • 20-gauge steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel (C-20 Only)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Technische Spezifikation
  • Referenznummersectional-steel-door-cx-20
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit