Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors Model 216

Sectional Steel Doors Model 216

Google-Übersetzung,

Das Modell 216 von Wayne Dalton ist ein robustes kommerzielles Sektionaltor, das extremen Wetterbedingungen und rauen Bedingungen standhält und Ihrem Gebäude gleichzeitig zusätzliche Sicherheit bietet. Ob bei extremen Wetterbedingungen, rauer Nutzung oder Sicherheitsrisiken – das Modell 216 ist so konstruiert, dass es lange hält und funktioniert.

Die Abschnitte des Modells 216 bestehen aus feuerverzinktem Stahl in Industriequalität mit 16 Gauge und hochbelastbaren vertikalen Pfosten für eine schnelle und sichere Scharniermontage. Für noch mehr Stabilität haben wir den unteren Abschnitt dieser Tür mit einem flexiblen, birnenförmigen Vinyl-Astragal verstärkt, das von einem durchgehenden, rollgeformten Stahlhalter an Ort und Stelle gehalten wird. Die optionale Isolierung besteht aus 1-9/16" expandiertem Polystyrol, das einen R-Wert* von bis zu 7,64 und einen U-Wert von nur 0,13 bietet.

*Wayne Dalton verwendet einen berechneten R-Wert des Türabschnitts für isolierte Türen.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 28’2”
    • Max Height: 18’1”
    • 16-gauge exterior steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Shiplap joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Door Construction

    • Optional polystyrene insulation sealed between the door panel and embossed steel backing helps cut heating/cooling costs.
    • Flush profile with shiplap joint
Technische Spezifikation
  • Referenznummersectional-steel-doors-model-216
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit