Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AERO Compressor Pump

AERO Compressor Pump

Google-Übersetzung,

Aero ist in einer Ausführung für die Montage auf Betonblöcken oder Fußplatten auf Betonplatten erhältlich.

Die Pumpe wird per Knopfdruck aktiviert und ein Zeitrelais aktiviert den Kompressor für 2 Minuten. Dadurch ist die Pumpe bei einem Schlauchbruch vor Ausfall geschützt. Die Entlüftung erfolgt automatisch, wenn die Pumpe aktiviert wird. Die Pumpe hat einen verstärkten Luftschlauch und Griff mit Düse für Fahrrad- und Autoventil (BMX).

Die Pumpe ist erhältlich in der Farbe: RAL 9005 Glanz 30

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWAL_aero_compressor_pump
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle rack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz
  • IFCClassificationKompressor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit