Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony Railing Picket Top Mounted
Balcony Railing Picket Top Mounted

    Balcony Railing Picket Top Mounted

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dies ist ein erschwingliches Balkongeländer, das für einen luftigen Innenraum sorgt. Dank seines geringen Gewichts und der einfachen Konstruktion verläuft die Installation reibungslos.

    Wir haben mehrere Oberschienenprofile zur Auswahl und die Oberfläche aller Teile kann eloxiert oder in jeder Farbe Ihrer Wahl lackiert werden.

    Die Pfosten sind 20 x 20 mm groß und werden mit einem maximalen Abstand von 120 mm platziert.

    Die Ecken können entweder gerade geschnitten oder in jedem beliebigen Winkel auf Gehrung geschnitten werden.

    Weland Aluminium AB ist in Sunda Hus, BVB und Svanens byggproduktportal zugelassen oder erfüllt die Anforderungen.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebsmitarbeiter Niclas oder Stefan!

    Spezifikation
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_balcony_railing_bars_top
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeBalcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit