Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Google-Übersetzung,

    Die Rückflussverhinderungseinrichtung mit Druckminderungsdetektor muss nach NSF/ANSI 61 zertifiziert und ASSE®-gelistet 1047 sein und mit OS- und Y-Absperrschiebern mit vollem Durchgang geliefert werden. Gehäuse, Schieber und Zugangsdeckel bestehen aus Edelstahl 304L, Sitzring und Rückschlagventil aus NORYL™, die Spindel aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Sitzscheiben aus EPDM. Rückschlagventil und Überdruckventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass die Einrichtung aus der Leitung ausgebaut werden muss. Die Rückflussverhinderungseinrichtung mit Druckminderungsdetektor ist ein WILKINS Modell 475STDAR.

    Einhaltung:

    Genehmigt von der Stiftung für Querverbindungskontrolle und Hydraulikforschung an der University of Southern California (VUVD-Orientierung)

    • ASSE®-gelistet 1047

    • AWWA-konform C550

    • CSA®-zertifiziert nach B64.4

    • UL®-klassifiziert

    • C-UL®-klassifiziert

    • FM®-geprüft

    • Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61* & 372

    *(WENIGER ALS 0,25 % GEWICHTETER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)

    Merkmale:

    • Das hochwertige Edelstahlgehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
    • Ideal für Neuinstallationen oder als direkter Ersatz
    • Bewährte Rückschlag- und Überdruckventilkomponenten gewährleisten einfache Wartung und längere Betriebszeiten des Wassersystems.
    • Patentierte Verbundrückschlagventile sorgen für einen extrem niedrigen Druckverlust, wie von den Zulassungsbehörden dokumentiert, wodurch der Bedarf an einer Druckerhöhungspumpe reduziert wird.
    • Patentierter AR-Spulenantrieb für den direkten Austausch, passend zu den Einbaulängen gängiger N-Ventile
    • Die AR-Spule behält ihre behördlichen Zulassungen, wenn sie werkseitig installiert wird.
    • Der dosierte Bypass erkennt Leckagen und sonstigen Wasserverbrauch; er kann zur einfacheren Installation auf beiden Seiten des Produkts angebracht werden.
    • Erhältlich in den Größen 4 Zoll bis 10 Zoll.

    Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer, Rückfluss, Rückflussverhinderer, Rückflussventil, Rückflussverhinderer, Rückflussventil, Rückflussvorrichtung, Rückflussverhinderungsvorrichtung, Rückflussverhinderung, N-Muster, Doppelrückschlagventil, 475, 475stdar, Unterdruckdetektorbaugruppe, 10-475STDAR, 8-475STDAR

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-475stdar
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly, Detector
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile