Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 475V Reduced Pressure Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 475V Reduced Pressure Backflow Preventer

Google-Übersetzung,

Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und ASSE® Listed 1013 zertifiziert sein und mit Volldurchgangsschiebern geliefert werden. Der Hauptkörper und die Zugangsabdeckungen müssen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536 Klasse 4) bestehen, der Sitzring und das Rückschlagventil müssen aus NORYL™ bestehen, der Schaft muss aus rostfreiem Stahl (ASTM A 276) sein und die Sitzscheibenelastomere müssen aus EPDM bestehen. Die mittig geführte Schaftkonstruktion muss zwei Torsionsfedern enthalten, um das Rückschlagventil in die geschlossene Position zu drücken. Das erste und zweite Rückschlagventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Überdruckventil oder das gesamte Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Bei Inneninstallation muss die Anlage mit einem Luftspaltadapter geliefert werden. Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 475 oder 475V sein.

Einhaltung:

  • Von Massachusetts zugelassen
  • NSF 61
  • NSF 372
  • ASSE®-gelistet 1013
  • AWWA-konform C511 (nur mit Toren) und C550
  • CSA®-zertifiziert B64.4 (4 bis 8 Zoll)
  • cUPC®-gelistet
  • UL®-klassifiziert
  • C-UL® klassifiziert
  • USC-Zulassung
  • FM®-Zulassung

Merkmale:

  • 475 V ermöglicht RP-Schutz bei vertikaler Aufwärtsströmung
  • Das 475 „N“-Muster bietet einen sehr geringen Platzbedarf
  • Zurn Wilkins Compound Check für geringen Druckverlust
  • Bleiarmes Produkt entspricht dem Bleigesetz

Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer mit reduziertem Druck, Rückflussregler, Gefahrenschutz, Nachrüstungen, Compound Check, Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip, Baugruppe mit reduziertem Druckdetektor, Baugruppen mit reduziertem Druckprinzip, Wasserschlag, thermische Ausdehnung von Wasser, ausreichende Entwässerung, Rückflussverhinderer, Absperrventile, Entlastungsventil, Wasserschlagdämpfer, Wasserdruckreduzierventile, Rückschlagventile, Manometerskala

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-475v
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)36.5
  • Breite (Inches)19.75
  • Tiefe (Inches)18.94
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)277
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors