Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*
Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*
    Wilkins

    Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*

    Google-Übersetzung,

    Das Druckminderungsventil muss gemäß NSF/ANSI/CAN 61 zertifiziert, direktwirkend und ASSE® 1003-gelistet sein. Das Hauptgehäuse und das Glockengehäuse des integrierten Bypass-Rückschlagventils müssen aus Bronzeguss (ASTM B 584) gefertigt sein. Das Druckminderungsventil ist als Kolbenventil ausgeführt und reduziert den Druck sowohl im Durchfluss- als auch im Stillstandsbereich mittels einer Stellschraube. Alle Innenteile müssen korrosionsbeständig und in einer austauschbaren Kartusche untergebracht sein. Das Bronzeglockengehäuse ist mit dem Gehäuse verschraubt und benötigt keine Eisenschrauben. Das Druckminderungsventil muss ein ZURN WILKINS Modell 70XL sein.

    Einhaltung:

    • ASSE®-gelistet 1003
    • IAPMO®-gelistet
    • CSA®-zertifiziert
    • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
    • Entspricht den Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 & 372* *(WENIGER ALS 0,25 % GEWICHTTER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)

    Merkmale:

    • Größen 3/4", 1"
    • Maximaler Betriebswasserdruck: 300 psi
    • Maximale Betriebswassertemperatur: 140 °F
    • Reduzierter Druckbereich: 25 psi bis 75 psi
    • Werkseitig voreingestellt: 50 psi
    • Gewindeverbindungen (FNPT): ANSI B1.20.1
    • Kupferverbindungen (FC): ANSI B16.22
    • Maximale Warmwassertemperatur für CPVC-Ablaufrohr: 180 °F bei 100 psi
    • Nenntemperatur für Kaltwasser: 73,4 °F bei 400 psi
    Spezifikation
    • Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The unitized replaceable cartridge reduces time involved with cleaning and maintenance. The direct acting integral bypass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

      keywords: Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Healthcare,Irrigation,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Commercial,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Zurn Wilkins Pressure Reducing Valves,Z-Bite™ Solderless Connections,Z-Press™ Solderless Connections,CA Mandatory Water Reduction,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,Model 70, 70,0XL,XL,12-70XL,1-70XL,34-70XL

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-70xl
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeValves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
    • Klassifizierung40 05 67
    • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit