Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer

    Google-Übersetzung,

    Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372 zertifiziert sein, ASSE®-gelistet 1013, bis 180 °F ausgelegt sein und mit Kugelhähnen mit vollem Durchgang geliefert werden. Das Hauptgehäuse und die Zugangsdeckel müssen aus bleiarmer Bronze (ASTM B 584) bestehen, der Sitzring und alle inneren Polymere müssen aus Noryl™ und die Sitzscheibenelastomere aus Silikon sein. Das erste und zweite Rückschlagventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Überdruckventil oder das gesamte Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Bei Inneninstallation muss die Anlage mit einem Luftspaltadapter geliefert werden. Die Baugruppe muss so konfigurierbar sein, dass sie einen Sensor zur Überwachung übermäßigen Wasserausstoßes aus dem Überdruckventil zur Hochwassererkennung enthält. Der Rückflussverhinderer mit reduziertem Druckprinzip muss ein ZURN WILKINS Modell 975XL2 sein.

    Merkmale:

    • Einfacher Zugang zur ersten Kontrolle vereinfacht die Schmutzentfernung
    • Reparatursatz ermöglicht eine schnelle Reparatur anstelle eines vollständigen Austauschs
    • Die gesamte Einheit kann in der Leitung gewartet werden
    • Absperrgriffe aus Edelstahl sind korrosionsbeständig
    • Das Y-Musterdesign bietet separaten Zugang zu Rückschlag- und Überdruckventilen und reduziert so die Arbeitskosten

    Schlüsselwörter: Rückflussverhinderer, Gefahrenschutz, Druckminderprinzip, Zurn Wilkins 975XL2, Rückflussverhinderer mit Druckminderprinzip, Rückflussverhinderer mit Druckminderprinzip, Entlastungsventil, Rückschlagventil, Rückflussverhindererbaugruppe mit Druckminderzonen, Rückflussentlastungsventil, Rückflussüberdruckentlastungsventil, zurn 975xl2, wilkins zurn 975xl2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-975xl2-075-2
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.5
    • Breite (Inches)6.5
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
    • Klassifizierung40 05 67
    • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit