Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*

    Google-Übersetzung,
    Ideal für den Einsatz, wo bleifreie* Ventile erforderlich sind. Entwickelt für die Installation an Trinkwasserleitungen, um einen hohen Eingangsdruck auf einen niedrigeren Ausgangsdruck zu reduzieren. Durch das integrierte Sieb eignet sich das Modell NR3XL am besten für private und gewerbliche Wassersysteme, die aufgrund von Sedimenten und Ablagerungen häufig gereinigt werden müssen. Das direkt wirkende integrierte Bypass-Design verhindert den Aufbau eines übermäßigen Systemdrucks, der durch Wärmeausdehnung verursacht wird. Das balancierte Kolbendesign ermöglicht es dem Regler, sanft und reaktionsschnell auf Änderungen des Systemdurchflussbedarfs zu reagieren und gleichzeitig Schutz vor Änderungen des Einlassdrucks zu bieten. Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 61* *Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für benetzte Oberflächen.
    Spezifikation
    • The Water Pressure Reducing Valve shall be certified to NSF/ANSI 61 and ASSE® Listed 1003, available with single union, double union and less union end connections. The main body shall be low lead cast bronze (ASTM B 584) alloy. The bell shall be composite plastic. The cartridge shall be acetal and incorporate an integral seat. The seat disc elastomer shall be EPDM. The assembly shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Water Pressure Reducing Valve shall be a ZURN WILKINS Model NR3XL.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-nr3xl
    • ProduktfamilieAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • ProduktgruppeWater Pressure Reducing Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
    • Klassifizierung40 05 67
    • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit