Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW205 Pilot Operated Water Pressure Relief Valve, Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW205 Pilot Operated Water Pressure Relief Valve, Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Das Zurn Wilkins Modell ZW205, ein vorgesteuertes Druckentlastungs- und Druckhalteventil, ist für Anwendungen konzipiert, bei denen die Aufrechterhaltung eines vordefinierten Vordrucks entscheidend ist. Die Vorsteuereinheit reagiert auf Änderungen des Vordrucks und ermöglicht es dem Hauptventil, zwischen geschlossener und geöffneter Position zu modulieren und so den gewünschten Vordruck konstant zu halten. Solange der Vordruck unter dem Sollwert der Vorsteuereinheit liegt, bleibt das Hauptventil geschlossen (Druckhaltung). Sobald der Vordruck jedoch den Sollwert der Vorsteuereinheit überschreitet, öffnet sich das Hauptventil und lässt den Überdruck ab.

Einhaltung:

  • ANSI/AWWA C530
  • Entspricht den Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61*
    *(0,25 % MAX. GEWICHTETER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)

Merkmale:

  • Blaue Epoxidbeschichtung, FDA-zugelassen
  • Pilotbaugruppe: „Y“-Sieb, Schließgeschwindigkeitsregelung (Größen 1 1/4" - 4"), Absperrventile
  • Einlassdruckmesser
  • ANSI-Flansche der Klasse 150
  • Kupferrohre und Messingfittings
  • Temperaturbereich: Wasser 33°F bis 140°F
  • Pilotfederbereich: 50-200 psi
Spezifikation
  • keywords: Fire Protection,Sports Complex/Recreational Center,Turf/Field/Track,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Fire Protection System,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Rail,Transportation,Civil,Hose Systems,Multi-Story,Power Generation,Sprinkler Systems,Distribution,Waterworks,Hydro-Electric Plant,Pump Stations,Water Treatment and Storage,Food Service,Fire Protection Systems,Industrial/Processing Plant,Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Pressure Relief/Sustaining,Zurn Wilkins Automatic Control Valves,Lead-Free Law Compliance,Low-Lead-IAPMORT,MasterSpec,NSF-ANSI,Zurn Wilkins,,W205,205

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw205
  • ProduktfamilieAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeWater Pressure Relief Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit