Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW205FP Fire Pump Relief Valve
Wilkins

Wilkins ZW205FP Fire Pump Relief Valve

Google-Übersetzung,

Das Feuerlöschpumpen-Überdruckventil ist ein einsitziges, leitungsdruckbetätigtes, membranbetätigtes und vorgesteuertes Kugel- oder Eckventil. Die Abdichtung erfolgt mittels eines korrosionsbeständigen Ventilsitzes und einer elastischen, rechteckigen Ventilsitzscheibe. Diese und weitere Teile sind vor Ort austauschbar; alle Wartungs- und Einstellarbeiten sind ohne Ausbau des Ventils aus der Leitung möglich. Die Spindel des Ventils wird oben und unten durch integrierte Buchsen geführt. Das Ventil und sein Vorsteuersystem enthalten keine Stopfbuchsen oder Dichtungsringe. Die Membran dient nicht als Dichtfläche, und Kolben werden nicht als Betätigungsmedium verwendet. Alle inneren und äußeren Eisenoberflächen sind mit einer hochwertigen Schmelzepoxidbeschichtung versehen. Das Vorsteuersystem umfasst ein direktwirkendes, normalerweise geschlossenes, federbelastetes, membranbetätigtes Vorsteuerventil, dessen Spindel zwischen Membranbaugruppe und Ventilsitzscheibe geführt ist. Um eine präzise Druckentlastung zu gewährleisten, ist das entsprechend dimensionierte Vorsteuerventil innerhalb des Druckregelbereichs der Feder vor Ort einstellbar. Das Feuerlöschpumpen-Überdruckventil ist ein WILKINS Modell ZW205FP.

Einhaltung:

  • UL- und ULC-gelistet
  • FM®-Zulassung

Merkmale:

  • Rot epoxidbeschichtet, FDA-zugelassen
  • Pilotbaugruppe: „Y“-Sieb, Einlassdruckmanometer (UL/FM), 3-Wege-Absperrventil
  • ANSI-Flansche der Klasse 150
  • Kupferrohre und Messingfittings
Spezifikation
  • The Wilkins Model ZW205FP Fire Relief Valve is designed for Fire Suppression Systems to relieve high system pressures. The pilot assembly reacts quickly to increase of upstream pressure to prevent damage to system piping, valves, and sprinklers while maintaining positive pressure on fire pumps. As the water demand increases in the Fire Suppression System the Relief Valve will start to close, directing more water to suppress fires. The Relief Valve will maintain the upstream pressure at the set pressure as long as maximum flow rates of the valve are not exceeded. The Wilkins Model ZW205FP is designed to open quickly and close slowly to prevent upstream pressure surges. The Wilkins Model ZW205FP is available in both globe and angle pattern bodies.

    keywords: ZW205FP fire relief valve, fire pump pressure valve, Zurn pressure relief system, fire suppression relief valve, high‑pressure safety valve, commercial fire system valve, diaphragm‑controlled relief valve, fire pump pressure protection valve, industrial relief valve, pressure relief valve, fire protection valve, fire pump valve, automatic control valve, high‑pressure control valve, commercial relief valve,ZW205FP,205FP

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw205fp
  • ProduktfamilieAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeFire Pump Relief Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)21.75
  • Breite (Inches)23
  • Tiefe (Inches)23
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)185
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit