Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW215FP Fire Pump Suction Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW215FP Fire Pump Suction Control Valve

Google-Übersetzung,

Das Saugsteuerventil der Feuerlöschpumpe muss ein einsitziges, leitungsdruckgesteuertes, membranbetätigtes, vorgesteuertes Durchgangs- oder Eckventil sein. Das Ventil muss durch einen korrosionsbeständigen Sitz und eine elastische, rechteckige Sitzscheibe abgedichtet sein. Diese und andere Teile müssen vor Ort austauschbar sein; alle Wartungs- und Einstellungsarbeiten müssen möglich sein, ohne das Ventil aus der Leitung zu entfernen. Der Schaft des Basisventils muss oben und unten durch integrierte Buchsen geführt werden. Das Basisventil und sein Vorsteuersystem dürfen keine Stopfbuchsen oder Stopfbüchsen enthalten. Die Membran darf nicht als Sitzfläche verwendet werden und Kolben dürfen nicht als Betriebsmedium verwendet werden. Alle inneren und äußeren Eisenoberflächen müssen mit einer hochwertigen Epoxidbeschichtung überzogen sein. Das Vorsteuersystem muss ein direkt wirkendes, normalerweise geschlossenes, federbelastetes, membranbetätigtes Vorsteuerventil umfassen, dessen Schaft zwischen der Membranbaugruppe und der Sitzscheibe geführt wird. Um eine präzise Saugdruckregelung zu gewährleisten, muss das entsprechend ausgelegte Vorsteuerventil vor Ort innerhalb des Druckregelbereichs der Feder einstellbar sein. Das Saugsteuerventil der Feuerlöschpumpe muss ein ZURN WILKINS-Modell ZW215FP sein

Einhaltung:

  • FM ®-Zulassung

Merkmale:

  • Hält einen minimalen Eingangsdruck für eine Feuerlöschpumpe aufrecht und verhindert so Kavitation
  • Y-Sieb und Epoxidbeschichtung sind Standard, um die Wartung zu vereinfachen und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten
  • Flanschanschlüsse der Klasse 150, Flanschanschlüsse der Klasse 300, Nutanschlüsse und Gewindeanschlüsse für vielseitige Installationen erhältlich
  • Kugel- und Winkelgehäuse erhältlich

Schlüsselwörter: Saugsteuerventil, Saugventil, Ventilpumpe, Druckbegrenzungsventil für Feuerlöschpumpe, Ersatz für Saugsteuerventil, Begrenzungsventil Feuerlöschpumpe, Steuerventil für Sprinkleranlage, Gehäusebegrenzungsventil für Feuerlöschpumpe, automatisches Steuerventil, Pumpensaugdruck, Saugdruck, Druckbegrenzungsventil, Saugsteuerung Feuerlöschpumpe, Saugdruck

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw215fp
  • ProduktfamilieAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeFire Pump Suction Control Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.75
  • Breite (Inches)5.63
  • Tiefe (Inches)7.25
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit