Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button

    CTL-BN1 Network button

    Google-Übersetzung,

    Tastensteuerung für ADECIA-Mikrofone und externe Geräte

    Spezifikation
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCTL-BN1-Network-button
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeControl Hardware
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28.9
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000783
    • ETIM-NameSignalling and operation panel for bus system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
    • Klassifizierung27 41 16.28
    • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClassNummer23-27 11 21 15 11
    • OmniClassTitelDigital Level Controllers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit