Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCP4S-US Digital Control Panel

DCP4S-US Digital Control Panel

Google-Übersetzung,
Steuerungshardware
Spezifikation
  • 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdcp4s-us-digital-control-panel
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeControl Hardware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)70
  • Tiefe (mm)38
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000783
  • ETIM-NameSignalling and operation panel for bus system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
  • Klassifizierung27 41 16.28
  • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClassNummer23-27 11 21 15 11
  • OmniClassTitelDigital Level Controllers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit