Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
    ZERO

    Silo Wall

    Google-Übersetzung,

    Wandhalterung aus lackiertem Aluminium und Metall. Weiß RAL 9010, Schwarz RAL 9005 oder Grau RAL 7030, Grün RAL 6021, Gelb RAL 1018, Apricot RAL 3012, Elfenbein RAL 1015. Andere Farben auf Anfrage. Ohne Lichtquelle. Der Schirm hat einen festen Winkel von
    6 Grad. Anderer Winkel oder/und längerer Dampf auf Anfrage.

    Spezifikation
    • Finish
      Painted aluminum and metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Other colours on request. Excluding lightsource. The shade has a fixed angel of 
      6 degrees. Other angle or/and longer steam on request.

      Installation
      On wall.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSilowall
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit