Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QQTV60SGX Crimp XL Brass Straight Stop Valve – 1/2" Barb x 3/8" OD Compression, 1/4 Turn, Chrome
Zurn

QQTV60SGX Crimp XL Brass Straight Stop Valve – 1/2" Barb x 3/8" OD Compression, 1/4 Turn, Chrome

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® XL-Absperrventil aus Messing mit niedrigem Bleigehalt (Vierteldrehung). Das Modell QQTV60SGX verfügt über einen 1/2"-PEX-Schlauchanschluss und einen 3/8"-Außendurchmesser-Kompressionsanschluss. Hergestellt aus EcoBrass®, C69300. Diese Fittings sind in Kombination mit Zurn PEX®-Rohren für einen Nenndruck von 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F ausgelegt. Sie entsprechen den folgenden Normen: NSF/ANSI Standard 61 einschließlich Anhang G, CSA B137.5 und ASTM F1807.

Merkmale:

  • Wird in PEX-Warm- und Kaltwasserleitungen verwendet
  • Vierteldrehung
  • Leicht drehbarer T-Griff
  • Bleifrei
  • Wird in PEX-Warm- und Kaltwasserleitungen verwendet
  • Vierteldrehung
  • Vierteldrehventil
  • Bleifrei
Spezifikation
  • keywords: Miscellaneous Valves and Fittings,PEX,Government Buildings,Commercial,High Rise misc fittings, plumbing fittings, hardware accessories, installation parts, pipe connectors, kitchen fittings, utility components, fitting accessories,QTV40GX,TV40GX

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQQTV60SGX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit