Werkseitig programmierter, bleifreier elektronischer Kondensatableiter-Ansauger mit 5 Anschlüssen, der alle 24 Stunden* sechs Sekunden lang Wasser in die Kondensatableiter einspritzt. Der Ansauger verfügt über ein Gehäuse und eine Abdeckung aus verzinktem Stahl (Oberfläche oder versenkt), einen 1/2 [13]-Löt-Kupfer-Einlassanschluss, ein Absperrventil in Messing-Kugel, ein langsam schließendes 24-VAC-Magnetventil mit integriertem Sieb, einen Transformator von 120 bis 24 VAC, einen atmosphärischen Vakuumschalter aus Messing, einen PEX-Wasserweg und einen verkalkungsfreien Mehranschlussverteiler mit fünf 1/2 [13]-PEX-Auslassanschlüssen. Die bleifreien „XL“-Produkte von Zurn sind eine Reihe langlebiger Sanitärprodukte, die entwickelt und hergestellt wurden, um den staatlichen Gesetzen und lokalen Vorschriften zu maximal zulässigen Bleigehalten zu entsprechen. Zurn „XL“-Produkte werden gemäß Abschnitt 1417 des Federal SWDA hergestellt.
Schlüsselwörter: Kommerziell, Zündhütchen, Sonstiges, Einhaltung des Bleifrei-Gesetzes, MasterSpec, Nachrüstung und Ersatz, Bleifrei, Z1020, Z1020XL, Zündhütchen, Elektronische Zündhütchen, 1020XL, 020XL
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |