Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2 von 5 Sternen3.2(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Rückstauventil, Dura-beschichtetes Gusseisengehäuse mit No-Hub-Einlass und -Auslass, abgedichteter verschraubter Deckel, automatisches PVC-Rückstauventil (nur Größen 3" [76 mm] und 4" [102 mm]) mit Klappe und O-Ring.

    Eigenschaften und Vorteile

    * Automatisches Rückstauventil mit Klappe

    * Bronze-Flapper nur in 4"

    Schlüsselwörter: Rückstauventil-Klappentyp, Rückstauventiltypen, Zurn-Rückstauventile, Rückstau-Rückschlagventile, 58900, Z-1090,1090,090

    Spezifikation
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z1090
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppePipework Products for General Use
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-05
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung33 12 13.13
    • Format2014TitelWater Supply Backflow Preventer Assemblies
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit