Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1108 Flow Control Device
Zurn

Z1108 Flow Control Device

Google-Übersetzung,

ZURN Z1108 Gehäuse aus Sani-beschichtetem Gusseisen mit Lufteinlassöffnung. Die Durchflussregelung ist zwischen Armatur und Fettabscheider eingebaut. Sie reguliert den Durchfluss, sodass die Durchflusskapazität des Fettabscheiders nicht überschritten wird und somit ein ausfallsicherer Betrieb und maximale Effizienz gewährleistet sind. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Abscheiders ist ein Lufteinlass (oder eine Entlüftung) erforderlich.

Merkmale:

  • Eine interne Öffnung steuert den Durchfluss zum Abscheider.
  • Der Entlüftungsanschluss dient als Lufteinlass und Entlüftung.
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1108
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePipework Products for General Use
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • UNSPSCNameControl valves
  • UNSPSCCode40141609
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 11 15 15
  • OmniClassTitelFlow Controllers