Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1170 Grease Interceptor
Zurn

Z1170 Grease Interceptor

4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Säurebeständiger Fettabscheider aus Stahl mit Innen- und Außenbeschichtung, PDI, ausgelegt für ____GPM und ____ Pfund Fettkapazität, mit internem Entlüftungsbypass, bronzenem Reinigungsstopfen, abnehmbarem Druckausgleichs-/Strömungsverteiler-Einlassblech, feststehendem Auslassblech unten und sichtbarer doppelwandiger Siphondichtung. Rutschfester Deckel mit Dichtung und zentraler Verankerungsvorrichtung, inklusive Durchflussregler Z1108. Standardmäßig mit hohem Ein- und Auslassanschluss ausgestattet. Hinweis: Die Position des Auslasses vom Boden des Abscheiders kann nicht geändert werden.

Schlüsselwörter: Fettabscheider, Zurn-Fettabscheider, Zurn-Fettabscheider-Installationsanleitung, Zurn-Fettabscheider-Installation, Zurn-Fettabscheider-Handbuch, PS1170

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1170
  • ProduktfamilieGrease Oil Sediment Separation
  • ProduktgruppeGrease Interceptor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit