Das EZCarry® Horizontal-Siphon-Spülsystem für WCs verfügt über einen Hochleistungs-Wasserweg und 102-mm-Anschlüsse (4 Zoll). Das System umfasst ein Dura-beschichtetes Gusseisen-Hauptarmatur mit hydromechanisch optimiertem Durchfluss und verlängerter 51-mm-Entlüftung (2 Zoll), eine verstellbare Frontplatte, eine QuickFit™-Frontplattendichtung, vorgefertigte, bodenmontierte Langlochfüße mit vorgefertigter, oberer Verankerung, eine robuste 13-mm-Befestigung (1/2 Zoll) hinten, Befestigungsschrauben, Abdeckleisten, Bolzenschutz, eine verklebte Neo-Seal-Dichtung sowie eine korrosionsbeständige, verstellbare Kupplung (76 mm Durchmesser x 152 mm Länge) mit integrierter Prüfkappe zur Erhöhung der Durchflussgeschwindigkeit und des Leitungstransports. Das EZCarry®-System erfüllt die Anforderungen der ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 227 kg (500 lbs).
Merkmale
- Sorgen Sie mit einer Wandarmatur für eine hygienische Umgebung.
- Verstellbares Trägersystem
- Der Standardfuß verfügt über 1/2"-Markierungen zur Bestimmung der Einbauhöhe.
- Vorgefertigte Fußoptionen zur Befestigung an Winkeleisen oder Streben
- Standardlastkapazität 300 lb.