Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain
Zurn

Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain

Google-Übersetzung,

ZURN Z122 12" [305mm] Durchmesser Deckablauf, Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit kombinierter Membran-Dichtungsklemme/Deckablaufrahmen und internem Kuppelsieb.

Merkmale:

  • Deckablauf
  • Wird zur Sammlung von indirektem Abfall von Dachklimaanlagen verwendet
  • Innenliegendes Bodensieb zur Sammlung von Ablagerungen
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z122
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppePrimary Roof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)12
  • Tiefe (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)29
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39 13
  • OmniClassTitelRoof Drains With Strainer

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika