Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z415B Body Assembly with “Type B” Strainer
Zurn

Z415B Body Assembly with “Type B” Strainer

3.7 von 5 Sternen3.7(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

ZN415B Boden- und Duschablauf, Körper aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Bodenauslass, kombinierter umkehrbarer Membranklemme und verstellbarem Kragen mit Sickerschlitzen und „TYP B“ polierter Nickelbronze, leichtes, absatzsicheres Sieb.

Merkmale:

  • Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Oberseite aus polierter Bronze oder polierter Nickelbronze erhältlich
  • Bietet Einsparungen bei Installation und Nacharbeit mit den patentierten Vertragslösungen von Zurn
  • Typ B polierte Nickelbronze, leichtes Sieb

Schlüsselwörter: Bodenabläufe, Entwässerung, Duschablauf, ZN415, ZS415, ZB415, ZN-415, ZS-415, ZB-415, 58789, ZB415-B, ZN415-B, ZB415, Z-415B, ZB415B, ZN415B,415B,15B

Weitere Modelle zum Download verfügbar: Z415B | Z415B-90

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z415b
  • ProduktfamilieFloor Drains
  • ProduktgruppeFinish Floor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
  • Editionsnummer3
  • Breite (Inches)8.38
  • Tiefe (Inches)8.38
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG015130
  • ETIM-NameDrains
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika