Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain
Zurn

Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

4-3/4" x 6-1/2" x 11 [121 mm x 165 mm x 279 mm] Speigatabfluss, Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit 45°-Auslass und bündigem Aluminiumsieb mit kombiniertem Aluminiumrahmen und Membran-Blinkklemme.

Merkmale:

  • Speigatte mit bündigem Rost
  • 45-Grad-Auslass
  • Wird typischerweise für die Sekundärentwässerung auf Schrägdächern verwendet

Schlüsselwörter: Dachablauf, Ablauf, Ablaufinstallation, Zurn Ablauf, Ablauf für Attikadach, Ablauf für Attikabrüstung

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z189-ip
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppeScupper
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente