Der Z250H FOG-ceptor ist ein hydromechanischer Abscheider aus Glasfaser für Lebensmittelfette, Kohlenwasserstofföle und Sedimente mit Doppel-Mannloch-Design und externer Durchflussregelung. PDI-, IAPMO- und CSA-zertifiziert, standardmäßig mit 4" Schedule 40 PVC-Einlass- und Auslassrohren ausgestattet. Er umfasst außerdem zwei 20" Durchmesser große, verschraubte und abgedichtete Glasfaserrahmen und -abdeckungen mit H-20-Zertifizierung sowie zwei 3' hohe x 20" Durchmesser große Verlängerungsmanschetten. Kann oberirdisch, vergraben in Küchen oder vergraben in H-20-verkehrstauglichen Außenanwendungen installiert werden.
Merkmale:
Schlüsselwörter: hydromechanisch, hydromechanischer Abscheider, Doppel-Mannloch-Design, Durchflussregler, Auslassrohrleitung, Fiberglas verschraubt, Rahmen mit Dichtung, Fiberglas-Abscheider, Fettabscheider, FOG-ceptor®-Serie, Fiberglasrahmen, Smartpro™ Kabelloses HF-Überwachungssystem
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |