Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z874-21 Trench Drain System
Zurn

Z874-21 Trench Drain System

Google-Übersetzung,

Zurn Z874-21-Rinnen sind 80 Zoll [2032 Zoll] lang, haben eine 26-1/4 Zoll [667 Zoll] breite Öffnung und eine 21 Zoll [533 Zoll] breite Einlauföffnung. Die modularen Rinnensegmente bestehen aus wasserundurchlässigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Sie verfügen über eine formschlüssige mechanische Verbindung zwischen den Rinnensegmenten, die sich während der Installation nicht löst, und rasten alle 10 Zoll [254 Zoll] mechanisch im Betonrahmen ein. Die Rinnen wiegen weniger als 11,4 Pfund [5,2 kg] pro laufendem Fuß, haben einen glatten, 6-1/2 Zoll [165 Zoll] gerundeten, selbstreinigenden Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,009 und ein integriertes Gefälle von 1,04 % oder neutral (0 %). Die Rinnen sind mit Sohlhöhen von 11,25 Zoll [286 Zoll] bis 36,21 Zoll [920 Zoll] erhältlich. Alle Rinnenroste müssen fest verankert sein. Die Profile sind mit am Rahmen befestigten Klammern zur Aufnahme von vertikalen Bewehrungsstäben für Positionierungs- und Verankerungszwecke ausgestattet. Sie werden mit dem Standard-DGC-Rost, einem Zurn-Schlitzrost mit 648 mm Breite, geliefert und mit jeweils vier einzelnen Bolzenankern am Rahmen befestigt. Der duktile Gusseisenrost entspricht der ASTM-Norm A536-84, Güteklasse 80-55-06. Der Rost ist gemäß DIN EN 1433 in die Belastungsklasse C eingestuft. Er wird in Nennlängen von 508 mm mit 26 mm breiten Schlitzen und einer Auflagetiefe von 44 mm geliefert. Die offene Fläche des Rosts beträgt 281.530 mm² pro Meter. Die 6 Zoll (6 Zoll) dicke Rahmenkonstruktion aus Kohlenstoffstahl entspricht der ASTM-Spezifikation A36 und verfügt über 10–4 Zoll (102 Zoll) lange Betonanker pro 80 Zoll (2032 Zoll). Der Rahmen ist pulverbeschichtet. Alle Schweißarbeiten müssen von einem zertifizierten Schweißer gemäß ASTM-Standard AWS D1.1 ausgeführt werden. Die Rahmen werden in den USA gefertigt.

Merkmale:

  • Spart bis zu 75 % Arbeitskosten
  • Bewehrungsklammern, die im System zur Höhenverstellung enthalten sind
  • 4-Ecken-Gitterrostverriegelung für dynamische Belastungssituationen
  • Mechanische Verriegelungsverbindungen

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z874-21
  • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
  • ProduktgruppeHDPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-19
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.19
  • Format2014TitelFacility Trench Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 13 19
  • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems